Riemenantrieb - Korrosionsbeständige Komponenten

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Korrosionsbeständiger 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 100(*) kg für feuchte Umgebungen. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s².
Verfügbare Größen
65/130/65 80/160/130 110/220/160
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: X: 10.800 mm Y: 4.500 mm Z: 2.000 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Es umfasst das Plus-System Lineareinheiten „ELM CR“, „Robot CR“ und „SC CR“.
Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resistant“.
Lineareinheiten mit internen und externen Komponenten aus rostfreiem Stahl: Die Lagern, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen.
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit Zahnriemenantrieb
Leichte und starre Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Portal mit kundenspezfischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorträger

65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?