Riemaandrijvingen (X/Y) - Kogelomloopspindelaandrijving (Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

3D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Draaglasten tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op X-Y as
Beschikbare Maten
50/120/110 80/160/145
Werkruimte configureerbaar tot : X: 11 000 mm Y: 3 500 mm Z: 800 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?