Riemenantrieb
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
3D-Portal mit leichter Z-Achse für Nutzlasten bis zu 60(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 8 m/s².
Verfügbare Größen
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: X: 11.000 mm Y: 3.500 mm Z: 750 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „E-SMART“, „R-SMART“ und „S-SMART“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?