Riemaandrijving (Y) - Kogelomloopspilaandrijving (Z)

YZ RSMART+TH

2D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Draaglasten tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
120/110 160/145
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 3 500 mm Z: 800 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?