Roestvrije onderdelen
YZ ROBOT CR+2SC CR
Corrosiebestendig Y2Z portaal met enkele Y-as bundel en twee onafhankelijke bewegende Z-assen
Beschikbare Maten
130/65x2
160/130x2
220/160x2
Y: ROBOT CR
Z: SC CR
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- Bestaande uit Plus System Robot 2C CR en Plus System SC CR lineaire eenheden. De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“
- Lineaire geleiders uitgerust met interne en externe roestvrijstalen onderdelen: lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen
- Beweging door middel van een lineaire kogellagergeleider met tandriemaandrijving
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
- Riemen en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsband geleid door lagers
| R130/S65-2 CR | R160/S130-2 CR | R220/S160-2 CR | |
| Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 10 … 75 kg | 30 … 105 kg |
| Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?