Riemaandrijving

YZ RSMART+SSMART

2D portaal met lichtgewicht Z-as voor nuttige last tot 60(*) kg. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 8 m/s²
Beschikbare Maten
120/65 160/80
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 3 000 mm Z: 750 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door middel van een lineaire geleiding met recirculerende gekooide kogels en tandriemaandrijving
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „R-SMART“ en „S-SMART“
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
  • Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: verloopstukken en hun montagesets, sensorhouders

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?