Zahnstangenantrieb - Energiekettenträger als Option

YZ PAR+PAR

2D-Portal für Nutzlasten bis zu 300(*) kg mit unbegrenztem Hub auf der Y-Achse für schmutzige Umgebungen. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s².
Verfügbare Größen
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280
Konfigurierbarer Arbeitsbereich bis zu: Y: 50.000 mm Z: 3.000 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Zahnstangenantrieb mit gehärteten und geschliffenen Schrägverzahnung
Bestehend aus den Lineareinheiten „Tecline PAR“
Eine gute Wiederholgenauigkeit auch über sehr große Längen
Leicht und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahlreiche mechanische Optionen zur Verfügung: Sensorhalter, automatische Schmierung, vertikale Klemmelemente, Absturzsicherung
Integrierte Energiekette und Kabelkanal. Möglichkeit mehrerer unabhängiger Z-Achsen

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?