Kabelkettingdrager
PAS
Precieze zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m. Draagvermogen van 200 tot 1000 kg.
Beschikbare Maten
118
140
170
220
230
280
360
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en tandheugel met rondselsysteem met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting/moment en hoge werksnelheid.
- Zeer goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
- Geïntegreerde kabeldraagketting en leiding beschikbaar. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke loopwagens
- Draaipunt met axiale speling aanwezig op de loopwagen voor het opvangen van het hoekafwijking gegenereerd door de buiging van het profiel
- Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
- Lineaire geleiders gemonteerd op bewerkte oppervlakken
- Veelvuldig gebruikt in systemen voor de overdracht van onderdelen tussen machine, transportband en laad-/losstation
- Verbindingsinterface beschikbaar voor het maken van „Pick & Place“ multi-assen
Zeer stijve zelfdragende as. Aluminium profiel met zeer hoge inertiemomentwaarde, waardoor een zuilafstand tot 6 m mogelijk is
Eenvoudige montage en positionering van het draagprofiel van de zuil. „Vrije“ bevestiging van de zuil in de groef van het aluminiumprofiel
| Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
| Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
| Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
| Special stroke | Illimitée | |||
| Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
| Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
| Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
| Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
| Special stroke | Unlimited | |||
| Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?