Tandheugel

PAR

Zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m.
Beschikbare Maten
170 200 220 230 280 360

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door een rolloopwagen op twee gehard stalen prismatische rails en een tandheugel met rondselsysteem met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Geschikt voor beide montageconfiguraties van twee assen in parallel of één as
  • In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Zeer goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
  • Geïntegreerde kabeldraagketting en leiding beschikbaar. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke loopwagens
  • Draaipunt met axiale speling aanwezig op de loopwagen voor het compenseren van parallelliteitsafwijkingen en voor het opvangen van de hoekafwijking gegenereerd door de buiging van het profiel
  • Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
  • Verbindingsinterface beschikbaar voor het maken van „Pick & Place“ multi-assen

Stijve zelfdragende as. Aluminium profiel met zeer hoge inertiemomentwaarde, waardoor een zuilafstand tot 6 m mogelijk is

Eenvoudige montage en positionering van het draagprofiel van de zuil. „Vrije“ bevestiging in de groef van het aluminiumprofiel

Unit: mm PAR 170 PAR 200 PAR 220 PAR 230 PAR 280 PAR 360
Height/Width  170×120 200×120 220×120 230×120 280×170 360×200
Max. stroke 11100 11100 11050 11400 10800 10800
Spécial stroke Unlimited
Max. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,1

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?