PAR
Bewegung durch zwei Kugelumlaufführungen und einem Ritzel-Zahnstangensystem umgesetzt mit gehärteter und geschliffener Schrägverzahnung
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für „einachsige“ Konfiguration für hohen Lasten / Momente und Geschwindigkeiten
Sehr gute Wiederholgenauigkeit auch über sehr große Längen
Integrierte Energiekette möglich Möglichkeit mehrerer unabhängiger Laufwagen
Auf dem Schlitten Zapfen mit Axialspiel vorhanden, um den Winkelfehler durch das Durchbiegen des Profils zu kompensieren
Zahlreiche mechanische Optionen zur Verfügung: Sensorhalter, automatische Schmierung, vertikale Klemmelement, Absturzsicherung …
Linearführungen montiert auf bearbeiteten Oberflächen
Wird oft in Handlingssystemen eingesetzt
Verbindungs-Schnittstelle zur Verfügung für die Montage eines „Pick & Place“ Mehrachsystems
Sehr steife selbsttragende Achse. Aluminiumprofil mit sehr hohem Flächenträgheitsmoment ermöglicht einen Stützpfeilerabstand von bis zu 6 m
Einfache Montage und Positionierung des Profils auf dem Stützpfeiler. Freie/Flexible Befestigung des Stützpfeilers in der Nut des Aluminium Profils.
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |