Kogelomloopspindelaandrijving

TVS

Stijve lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 0,02 mm
Beschikbare Maten
220
  • Moving door two kooide linear recirculerende kogellagergeleiders and a pre-tensioned kogelomloop spindle
  • The line is very close to the verzoek vervaardigd met aangepaste slag tot 3.5 m
  • Technical dossier with reporting notice on verzoek reinforced
  • Bijzonder sends „een-assige“ configurations with high loading and overstekken
  • Preciesiekogelomloopspindel aandrijving with the flexibility of different diameters.
  • Nauwkeurigheidsklasse ISO 7 as a standard and ISO 5 op aanvraag.
  • Bescherming van de lineaire geleiders and de kogelomloopspindel, door middel van a beschermbalg
Unit: mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Precision max. ISO 7 0.05mm/300mm
Répétability max. ISO 7 0.02

 

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?