Kugelgewindetrieb
TVS
Steife Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 0,02 mm.
Verfügbare Größen
220
The movement was carried out by two recirculating ball guides and a preloaded ball screw (accuracy class ISO 5 version)
Customized stroke of up to 3.5 m possible
Calculation documentation on request
Suitable for „single-axis“ configuration for high loads / moments
Precision ball screw with the possibility of different diameters and gradients.
Accuracy class ISO 7 as standard and ISO 5 on request.
Protection of the linear guides and ball screws using a bellows
Unit: mm |
TVS 220 |
Maxi. working stroke | 3500 |
Rail size | 25 |
Ball screw diameter | 32 |
Ball screw lead | 5-10-20-32 |
Precision max. ISO 7 | 0.05mm/300mm |
Répétability max. ISO 7 | 0.02 |
Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?