TT
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem vorgespannten Kugelgewindetrieb
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Unterschiedliche Durchmesser und Steigungen. Genauigkeitsklasse ISO 7 als Standard und ISO 5 auf Anfrage.
Alle Montage- und Bezugsflächen sowie die äußeren Oberflächen des Profils sind so bearbeitet, dass sie eine äußerst präzise Bewegung über den gesamten Hub gewährleisten.
Alle TT-Lineartische sind 100% vermessen und werden mit einem Inspektionsbericht aus geliefert.
| Unit : mm |
TT100 |
TT155 |
TT225 |
TT310 |
| Maxi. working stroke | 940 | 1470 | 2270 | 3000 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 30 |
| Ball screw diameter | 12 | 16 – 20 | 20 – 25 | 32 |
| Ball screw lead | 05 | (5-10)-(5-20) | (5-20)-(5-25) | 05-10-32 |
| Max. accuracy ISO 5 | 0,023 mm/300 mm | |||
| Max. repetabilility ISO 5 | – | 0,005 | 0,005 | 0,008 |