Please contact ROLLON for all other axis combination requests
ZCH
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub bis zu 2,5 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringere bewegte Masse
Z-Achse mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis im ROLLON Produktprogramm
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Lasten
Über die gesamte Länge des sich bewegenden Profils sind Nuten für die Befestigung von Energieketten oder Sensoren verfügbar
Schnelle und einfache Montage des Getriebegehäuses direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Gewindeeinsätze für einfache und direkte Greifer Befestigung am Ende des Profils
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
| Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
| Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
| Z axis | Y axis |
| ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
| ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
| ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
| ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |