Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riemaandrijving

TCS

Lineaire eenheid voor middelzware en zware lasten. Slag tot 11 m.
Beschikbare Maten
140 170 200 220 230 280 360

Globale Gegevens

  • Motie verschaft door twee lineaire recirculerende balgidsen en een getande riem
  • Lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste beroerte tot 11 m
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • om te worden gereserveerd voor „single-as“ -type-configuraties met hoge belasting, moment en werkgraad
  • rand of vlakke regelingen mogelijk
  • Mogelijkheid van grote breedteprofielen op 280 en 360 mm
  • Self-ondersteunende stijve structuur dankzij de hoge waarde van de momenten van de traagheid van het aluminium profiel
  • Snelle en eenvoudige montage van de versnellingsbak direct in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
  • Handige accessoires: sensorhouder, montagemoeren …

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?