Hoge snelheid
UNILINE C
"Kosteneffectieve" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 5 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
55
75
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- Beweging door twee lineaire rolgeleiders en een tandriem
- Slag op maat. Lineaire eenheid op bestelling
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel worden gemonteerd
- In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
- Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vervuilde omgeving
- Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
- Assemblagesets beschikbaar voor het maken van multi-assige X-Y-Z/Y-Z/ X-Y systemen
Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
| C55-D | C75-D | |
| Profile width/height. (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1570 | 2610 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?