Zahnriemen-kugelgeführt
ECO Series
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12m.
Verfügbare Größen
60
80
100
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Besonders geeignet für die Konfigurationen von zwei Einheiten parallel.
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Schutz der Linearführung durch einen Zahnriemen, der innerhalb des Profils befestigt ist.
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle.
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Halter …
Anbau der „Robot100“ Einheit an zwei „ECO 80“ Einheiten
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?