Innovatief
SAR
Zelfdragende as met een polyamide gecoate rolgeleider.
Beschikbare Maten
120
180
250
- Beweging gerealiseerd door een rolloopwagen en een zelfdragende aluminium rail met tandheugel met rondselaandrijving voor onbeperkte slagen
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Zelfdragende geleiderrail hard geanodiseerd op 62 HRC over een diepte van 15 µm
- Onderhoudsvrije en smeringsvrije lineaire rolgeleiders
- Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee assen parallel worden gemonteerd
- In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Compensatie van parallelliteitsafwijkingen tot 8 mm voor een configuratie van twee parallel gemonteerde assen
- Geschikt voor gebruik in vervuilde omgevingen
Hoge zelfrichtende eigenschappen dankzij een op de rolwagens gemonteerd draaipuntenysteem met axiale speling. Absorptie van de hoekafwijking van het profiel als gevolg van het buigen ervan
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?