Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Verticale as
SC CR
"Anti-corrosie" lineaire eenheid met bewegend profiel en vaste slede/motor.
Beschikbare Maten
100
130
160
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
- Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
- Lineaire eenheid vervaardigd op aanvraag met aangepaste beroerte tot 2,5 m
- Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
- Riem met „Omega“ -passage voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
- Geschikt voor automatische cyclusbewerking bij hoge snelheidsoperaties en ladingen
- Zeer hoge stabiliteit van de as, zelfs aan het einde van de reis
- Hoge stijfheid van de SC130- en 160-serie dankzij het rechthoekige dwarsdoorsnede-aluminiumprofiel en de grote afstand tussen centra van de LM-blokken.
- Gaten met schroefdraad aan het einde van het profiel voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
- Snelle en eenvoudige montage van de versnellingsbak direct in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
- Handige accessoires: versnellingsbakken en montagekits, sensorhouders
| SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
| Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
| Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
| Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
| Z axis | Y axis |
| SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
| SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
| SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?