Vertikale Achse

SC CR

„Anti-Korrosions“ Lineareinheit mit beweglichen und festen Profilschlitten / Motor.
Verfügbare Größen
100 130 160

Die Abkürzung„CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigem Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt
Lineareinheit bis zu 2,5 m auf Anfrage mit maßgeschneidertem Hub gefertigt
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringere bewegte Masse
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb und für hohe Geschwindigkeiten und Lasten
Sehr hohe Stabilität der Achse auch am Ende des Hubs
Hohe Steifigkeit der SC130 und 160-Serie durch das rechteckige Querschnitt Aluminiumprofil und durch den großen Abstand zwischen den Mittelpunkten der Führungwagen.
Gewindebohrungen am Ende des Profils für einfache und direkte Greifer Befestigung
Schnelle und einfache Montage des Getriebegehäuses direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter

SC 100CR SC 130CR SC160CR
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Z axis Y axis
SC 100 CR ROBOT 130 CR
SC 130 CR ROBOT 160 CR
SC 160 CR ROBOT 220 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?