Twee wagons

ROBOT 2C

Starre "zelfdragende" lineaire eenheid met twee onafhankelijke mobiele sleden
Beschikbare Maten
100 130 160 220
  • versie 2c uitgerust met twee onafhankelijke mobiele trolleys
  • Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
  • lineaire eenheid gemaakt om aangepaste beroerte te bestellen
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • Wordt gereserveerd voor „Single-Axis“ -typeconfiguratie met hoge belasting, moment en werkgraad
  • rand of vlakke regelingen mogelijk
  • Riem en katrollen die worden beschermd door een polyurethaan beschermende band geleid door lagers
  • stijve zelfdragende structuur als gevolg van de rechthoekige dwarsdoorsnede van het aluminium profiel
  • Handige accessoires: verloopstukken en montagekits, sensorondersteuning
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 2C S-SMART 50
ROBOT 130 2C SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 2C SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 2C SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 2C SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 2C SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Unit : mm
ROBOT 100-2C
ROBOT 130-2C
ROBOT 160-2C
ROBOT 220-2C
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?