Zwei Wagen
ROBOT 2C
Starre „selbsttragende“ Lineareinheit mit zwei unabhängigen Laufwagen.
Verfügbare Größen
100
130
160
220
Version 2C mit zwei unabhängigen verfahrbaren Laufwagen
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und ein Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration geignet für hohe Lasten und Momente
Vertikale oder flache Anordnung möglich
Zahnriehmen durch ein kugellager geführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt
Steife, selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?