Stijve "roestwerende" lineaire eenheid met twee onafhankelijke mobiele sleden
Beschikbare Maten
100130160220
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
versie 2c uitgerust met twee onafhankelijke mobiele trolleys
Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste slag
Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
om te worden gereserveerd voor „single-as“ -type-configuraties met hoge belasting, moment en werkgraad
rand of vlakke regelingen mogelijk
Riem en katrollen die worden beschermd door een polyurethaan beschermende band geleid door lagers
stijve zelfdragende structuur als gevolg van de rechthoekige dwarsdoorsnede van het aluminium profiel
Handige accessoires: verloopstukken en montagekits, sensorondersteuning
Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height
100 x 55
130 x 70
160 x 90
220 x 100
Rail size
15 mini
15
20
25
Max. stroke
5600
6000
6000
6000
Spécial stroke
–
11000
11000
11000
Max. repeatability
+/- 0,05
+/- 0,05
+/- 0,05
+/- 0,05
Pick & Place Y-Z
Y axis
Z axis
ROBOT 130 2C CR
SC 65 CR
ROBOT 160 2C CR
SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR
SC 160 CR
Gantry 2X-Y-Z
X axis
Y axis
Z axis
2 x ELM 65 CR
ROBOT 130 2C CR
SC 65 CR
2 x ELM 80 CR
ROBOT 160 2C CR
SC 130 CR
2 x ELM 110 CR
ROBOT 160 2C CR
SC 130 CR
2 x ELM 110 CR
ROBOT 220 2C CR
SC 160 CR
Please contact ROLLON for other axis combination requests