Corrosiebestendig

ROBOT PLUS CR

Stijve en zelfdragende "anticorrosie" lineaire eenheid
Beschikbare Maten
100 130 160 220

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
  • versie 2c uitgerust met twee onafhankelijke mobiele trolleys
  • Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
  • lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • om te worden gereserveerd voor „single-as“ -type-configuraties met hoge belasting, moment en werkgraad
  • rand of vlakke regelingen mogelijk
  • Riem en katrollen die worden beschermd door een polyurethaan beschermende band geleid door lagers
  • stijve zelfdragende structuur als gevolg van de rechthoekige dwarsdoorsnede van het aluminium profiel
  • Handige accessoires: verloopstukken en montagekits, sensorondersteuning
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?