Korrosionsbeständig

ELM PLUS CR

Die am meisten geschützte kompakte Lineareinheit von ROLLONs Produkten für feuchte Umgebungsbedingungen.
Verfügbare Größen
50 65 80 110

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigem Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen.
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Zwei Einheiten können parallel angeordnet werden.
in einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm.
Optionale Doppelschlittenkonfiguration durch den gleichen Riemen angetrieben.
Zahnriemen wird durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt.
Profil kann mit gereinigter, trockener Luft unter Druck gesetzt werden, um die Luftdichtheit der Einheit nach außen zu verbessern.
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle.

Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Special Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?