Meest beschermd

ELM PLUS

Compacte lineaire eenheid voor vervuilde omgeving
Beschikbare Maten
50 65 80 110

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Geschikt voor configuratie waarbij twee eenheden parallel zijn gemonteerd
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Optionele dubbele loopwagenconfiguratie, aangedreven door dezelfde riem
  • Geleiders, riem en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsriem geleid door lagers
  • Profiel kan onder druk worden gezet met schone droge lucht om de luchtdichtheid van de eenheid naar buiten toe verder te verbeteren
  • Snelle en eenvoudige montage door middel van een expansienaaf van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorsteun, synchronisatie-as
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?