Vertikale Achse

S-Smart

Lineareinheit mit einem beweglichen Profil und einem festen Schlitten / Motor.
Verfügbare Größen
50 65 80

Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringer bewegten Masse.
SMART“-Reihe: meistverkaufte Serie aufgrund seiner Einfachheit und schnellen Verfügbarkeit.
Geeignet für mittlere Last und Geschwindigkeitsanwendungen.
Geeignet für normale Hallenumgebungen.
Gewindebohrungen am Ende des Profils für einfache und direkte Greifer-Befestigung.
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter.

Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?