Best verkochte serie
R-Smart
Lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. De best verkopende serie vanwege de snelle implementatie
Beschikbare Maten
120
160
220
230
280
- Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en een tandriem
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting, moment en werksnelheid.
- Bijzonder geschikt voor montage aan de rand, omdat de riem door lagers wordt vastgehouden en geleid
- Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgeving
- Stijve zelfdragende structuur door rechthoekige doorsnede van aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf. Vrije“ positionering van de motor/tandwielkastassemblage in de aandrijfkop
- Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?