Wirtschaftliche Lösung

E-Smart

Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit.
Verfügbare Größen
30 50 80 100 144

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für paralle Montage von 2 Einheiten
Geeignet für einachsige Konfiguration mit mittleren Lasten und kurzem Hebelarm
Geeignet für Hallenumgebungen
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle

Unit : mm
E-SMART 30
E-SMART 50
E-SMART 80
E-SMART 100
Profile width/height 30 x 30 50 x 50 80 x 80 100 x 90
Rail size 12 mini 15 20 25
Maxi. working stroke 3700 6120 6060 6025
Special stroke 11000 11000 11000
Maxi Repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220
  • Pick & Place system Y-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?