Hardened Curviline
Globale Gegevens
- Lineaire rolgeleider die lineaire en cirkelvormige bewegingen met verschillende straal combineert
- Uitvoering met geharde spoorrails voor meer duurzaamheid en schokbestendigheid
- Mogelijkheid om alleen delen met cirkelvormige bewegingen te realiseren.
- De voorbelasting van de grondplaat wordt over de gehele lengte van de rail gehandhaafd, zelfs bij complexe bewegingen
- De rollen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks op het mobiele apparatuur worden gemonteerd, zodat de dikte van de schoenbehuizing niet te groot wordt.
- Speciale lay-outs kunnen op maat worden gemaakt.
- Bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot +80°C
Belangrijkste aanbevelingen
In geval van niet-gecentreerde belastingen of uitgeoefende krachten moeten de gegenereerde momenten worden gecompenseerd door gebruik te maken van twee parallel gemonteerde geleiders die zijn voorzien van meerdere runners
Voor kortere productietijden, gebruik de voorgedefinieerde straal in de catalogus, met de mogelijkheid van aangepaste straal indien nodig
Railverbinding niet aanbevolen
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Uitvoering: Gegalvaniseerd staal met geharde loopvlakken (railmateriaal: C43 en Fe360 voor de schoen body, 100Cr6 rollen). Op verzoek kan een hogere corrosiebescherming worden bereikt door chemische vernikkeling met FDA-goedkeuring (Food and Drugs Administration).
Dimensions
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm