CLT
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
CLT-rails zijn ontworpen om eenvoudig flexibele configuraties te creëren door rechte en gebogen rails te combineren. Er zijn twee radii (165 mm en 302,5 mm) beschikbaar, evenals rechte raillengtes tot 2000 mm. De geleiderails zijn geslepen en garanderen een lage wrijving, uitstekende loopeigenschappen en een laag geluidsniveau. Ze zijn genitreerd (hardheid 60 HRC) om een hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheid te garanderen.
- De gebogen rail (CLTN43) is gemaakt van bewerkt en genitreerd staal, met standaardradii van 165 mm en 302,5 mm en standaardhoeken van 90° en 180°.
- De rechte rail (CLTN43) is gemaakt van koudgetrokken en genitreerd staal. Hij is verkrijgbaar in verschillende lengtes: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm en 2000 mm.
- CLT heeft pads met een aluminium plaat of vier vaste rollen die worden gepositioneerd volgens de gebruikte radius.
- De rollen zijn voorzien van dubbele rijen kogellagers, wat zorgt voor een hoog draagvermogen in zowel axiale als radiale richting. Alle rollen zijn voorzien van een kunststof afdichting ter bescherming tegen waterspatten (2RS).
- De rollen hebben twee contactpunten met de rail, zijn gesmeerd voor een lange levensduur en afgesteld voor een optimale werking.
- De pads kunnen worden uitgerust met langzaam vrijkomende vetviltpads, die zijn ontworpen om in constant contact te blijven met de looprails en een optimale smering te garanderen.
- Met behulp van een automatische pomp kunnen de looprails worden gesmeerd via gaten in de rail.
- Voor de montage wordt de CLT geleverd met een stalen uitlijnblok (CL43-01W) voor een eenvoudigere en correcte installatie.
- Er is ook een aluminium afstandhouder (CL43-03W) verkrijgbaar om het circuit op het montageoppervlak te monteren zonder dat dit de rollen hindert.
- Beschikbare maten: 43.
- Maximale werksnelheid*: 7 m/s (276 in/s).
- Maximale versnelling*: 15 m/s² (590,55 in/s2).
- Maximale radiale belastbaarheid*: 8000 N (per glijder) afhankelijk van de toepassing (belastingen en dynamiek)
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C (-4 °F tot +248 °F).
**Afhankelijk van de toepassing zijn rollen en geleiders componenten die geschikt zijn voor hoge snelheden en versnellingen, die moeten worden beoordeeld op basis van de te transporteren massa. Bij de overgang tussen rechte en gebogen secties beperken traagheidskrachten de toegestane snelheid of de te transporteren massa…