Gebogen rail

Curviline

Curviline railgeleider.
Beschikbare Maten
16.5 23
  • Lineaire rolgeleider die lineaire en cirkelvormige bewegingen met verschillende straal combineert
  • De meest economische technische oplossing op de markt. Mogelijkheid om alleen delen met cirkelvormige bewegingen te produceren.
  • De voorbelasting van de grondplaat wordt over de gehele lengte van de rail gehandhaafd, zelfs bij complexe bewegingen
  • De rollen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks op het mobiele apparatuur worden gemonteerd, zodat de dikte van de schoenbehuizing niet te groot wordt.
  • Speciale lay-outs kunnen op maat worden gemaakt.
  • Bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot +80°C

Uitvoeringen in verzinkt staal, railmateriaal: C43 en Fe360 voor de schoen body. Rollen in 100Cr6. Op verzoek kan een hogere corrosiebescherming worden bereikt door chemische vernikkeling met FDA-goedkeuring (Food and Drugs Administration).

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius

Rail joint not recommended

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?