Inductiegeharde loopbanen
Multi-Motion Line
Multi-Motion heeft inductiegeharde loopbanen met cirkelvormige rails gecombineerd met V-vormige lagerschuivers.
De rails kunnen als volledige omtrek worden gebruikt, als afzonderlijke sectoren of samengevoegd om ovale of ringvormige circuits te verkrijgen.
Beschikbare Maten
2
35
47
De stalen rails hebben inductiegeharde loopbanen, die met uitlijnblokken aan elkaar verbonden zijn.Stuurschuiven voor ronde rails kunnen ontworpen worden met NA-geleidingsrollen in een vaste positie of gemonteerd op stuurarmen.De tapeinden van deze stuurschuiven zijn voorzien van naaldlagers en afdichtingen om smeermiddel vast te houden en bescherming te bieden.Verkrijgbaar in roestvrij staal of met verschillende oppervlaktebehandelingen zoals vernikkelen.
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?