Gedeeltelijke uitbreiding

LRS37PE

Telescopische geleiders met totale verlenging voor lichte toepassingen.
Beschikbare Maten
37
Slag tot 541 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 600 N/paar.
  • Licht en rustig hardlopen
  • Lange levensduur met weinig onderhoud
  • hoge betrouwbaarheid
  • Structurele elasticiteit die in staat is om kleine effecten en afwezigheid van permanente vervorming te absorberen
  • Niet gevoelig voor bijgevolg
  • Verschillende opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de railformaat (b.v. vergrendelingssystemen in open en / of gesloten positie) en verdere aanpassingen (bijv. Lengtes, slagen) zijn mogelijk.
  • lrs 37: gedeeltelijke verlenging telescopische rail. Het bevat eindstoppers die de geluidsfunctie verminderen.
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?