Rolslede - gewalst profiel
TQN
Volledig uittrekbare geleiderol. Rendabel en geschikt voor verticale toepassingen. Demping in gesloten positie standaard en speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
30
40
Slag tot 1 970 mm. Maximale belasting meer dan 1 600 N/paar.
- Nitriding (NOx) geharde railsporen. Door-geharde rollen
- Geschikt voor automatische cycli met gematigde snelheden
- De slag (extensie) kan gemakkelijk worden aangepast zoals vereist. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden wijzigt
- soepele en stille motion
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen demper
- Geschikt voor verticale of platte montageconfiguraties. Raadpleeg Axiale laadcapaciteitswaarden / paren
- Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot + 80 ° C
Geschikt voor verticale of vlakke montageconfiguraties. Raadpleeg in het laatste geval de axiale/paar laadvermogenswaarden
Zwarte oxidatie met micro-olie over de hele rail geïmpregneerd. Corrosiebestendigheid 120 uur in zoutnevel. Tot 700 h in Q-uitvoering
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?