Edelstahl – Rollenschlitten

TLAX

Rollenführung mit Vollauszug. Kompakte Dicke und gute Biegesteifigkeit. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Sonderbearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
26 40
Hub bis zu 1.600 mm. Maximale Nutzlast über 1.500 N/Paar.

Version X: elektropolierte Schienen und Zwischenelemente für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Beständig bis zu 1000h im Salzsprühnebeltest

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?