Rolle – gewalztes Profil

TLN

Vollauszug mit Rollen. Kostengünstig und mit hoher Biegesteifigkeit. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
30 40
Hub bis zu 1 980 mm. Maximale Nutzlast über 3 600 N/Paar.

Schwarz Oxidation mit Mikroölimprägnierung. Korrosionsbeständigkeit 120h im Salzsprühnebeltest. Bis zu 700h in Q-Version

HP-Version mit erhöhten Tragzahlen (+40% bis +50%) auf Anfrage

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?