Rolslede - Gehard profiel

TLR

Volledig uittrekbare slede met rollen voor veeleisende industriële toepassingen. Zeer compacte dikte en hoge buigstijfheid. Standaard demping in gesloten positie en speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
28 43 18
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximaal laadvermogen meer dan 5 800 N/paar. Slag tot 1 980 mm.
  • Hoge laadcapaciteit dankzij de speciale doorgeharde rollen met dubbele rij kogellagers
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, variabele slagen, enz.) Dankzij de geharde loopbaan en rollen
  • rails en schuifregelaars gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Tussenliggend element met een zeer rigide „profiel
  • De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt: dynamische belastingcapaciteiten in de catalogus
  • soepele en stille motion
  • miniatuurversie in grootte 18, sectie 52 × 15,5 mm
  • Self-uitlijnende versie TLR … A met zwevende rollen. Tot 3,2 mm compensatie voor verkeerde uitlijning met maat 43

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Geschikt voor verticale montageconfiguraties

Slag (extensie) kan eenvoudig naar wens worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadvermogenswaarden hierdoor worden

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?