kaltgezogenes Profil
HTT
Kugelschienenauszug mit 50 % Teilauszug. Beidseitiger Hub als Option und spezielle Bearbeitung auf Anfrage. Eine Edelstahlversion und optionale Oberflächenbehandlungen sind verfügbar.
Verfügbare Größen
30
40
50
Hub bis zu 720 mm. Maximale Nutzlast über 2.000 N/Paar.
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?