Roestvast staal - gewalst profiel

HGT-X

Stijve en compacte telescopische geleider met volledige uittrekbaarheid voor middelzware tot zware lasten.
Beschikbare Maten
30 35 60 80 100 120 150 200 240
Slag tot 2 000 mm. Maximale belasting meer dan 8 500 N/paar.
  • breed bereik, 6 maten, sectie van 60 × 32 tot 240 × 74 mm
  • Safe Behandeling: vergrendelingsopties, stopt en schokdempers in gesloten positie (maten 60 en 80 voor l = 1 000 mm), vasthouden in positie, schijven aandrijven
  • Zeer stijve dia per ontwerp: Tussenliggend element met ultra-stijve IPN-type bundelgedeelte
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
  • Slag mogelijk aan beide zijden. Ook verkrijgbaar met optionele synchronisatieschijf voor het tussenelement
  • Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijderrail toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

Uitstekende weerstand tegen zoutnevel

Maximale belasting tot 1200 Kg. Pas een matigingscoëfficiënt van 0,6 toe op het laadvermogen van de stalen uitvoering in de catalogus

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?