Gewalztes Profil

H1C

Kostengünstige Kugelschienenführung mit Überauszug (150 %) nur für den einfachen Gebrauch. Beidseitiger Hub als Option . Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar und spezielle Bearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
75
Hub bis zu 2 250 mm. Maximale Nutzlast über 900 N/Paar.

Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich

Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?