Gewalst profiel
LTF
Stijve en compacte volledig uitschuifbare kogelslede. Standaard met dubbelzijdige slag en speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen mogelijk.
Beschikbare Maten
44
60
Slag tot 1 010 mm. Maximale belasting meer dan 900 N/paar.
- Slechts één maat: 44 van 43 × 12 mm sectie met geoptimaliseerde massa = 2,7 kg / m
- verlengslag tot 1 m met overeenkomstige radiale belastingcapaciteit per paar = 130 kg
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
- zal wijzigen
- Geschikt voor matige handmatige snelheden, zonder schokken
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Niet aanbevolen voor vlakke montageconfiguraties
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?