Roestvrij staal - koud getrokken profiel
HTT-X
Starre gedeeltelijke uittrekbare (50%) kogelslede. Roestvast staal AISI 304 profiel. Speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
30
40
50
Slag tot 760 mm. Maximale belasting meer dan 1 200 N/paar.
- 3 maten beschikbaar: 30 (sectie 30 × 15 mm), 40 (40 × 18,5), 50 (50 × 19,5)
- Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
- Gebruiksgemak: Ontwerp aangepast voor gemakkelijke toegang voor de montage aan de ene kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor de schuifmontage, vooral wanneer de lengte belangrijk is
- Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de lading draagvermogen worden gewijzigd als gevolg
- Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken
Uitstekende weerstand tegen zoutnevel
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires
Pas een matigingscoëfficiënt van 0,6 toe op het laadvermogen van de stalen uitvoering in de catalogus

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?