Roestvrij staal - gewalst profiel

HVC-X

Volledig uittrekbare kogelslede. Roestvast staal AISI 304 profiel. Speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
58
  • Safe Handling dankzij tal van accessoires: vergrendeling, stops en schokdempers, vasthouden in positie, drijfschijven (niet cumulatief voor sommige)
  • Bilaterale beroerte mogelijk. Ook optioneel verkrijgbaar bij het synchroniseren van schijf voor het tussenelement
  • Vergadering van de montage: ontworpen voor gemakkelijke toegang voor de montage aan de ene kant van de dia. Geoptimaliseerd aantal schroeven voor schuifmontage, vooral wanneer de lengte groot is
  • Slag kan op aanvraag worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen als gevolg hiervan
  • Geschikt voor matige handmatige bediening, zonder schokken

Uitstekende weerstand tegen zoutnevel tot 1000 h

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

Pas een dempingsfactor van 0,6 toe op de laadvermogen in de catalogus

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?