Gewalztes Profil
HVC
Kugelschienenführung mit Vollauszug. Beidseitiger Hub und Verriegelung in geschlossener Position als Option . Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
45
50
58
75
Hub bis zu 2 000 mm. Maximale Nutzlast über 2 300 N/Paar.
Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Nur in Baugröße 58 verfügbar
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?