Demping in gesloten positie - Dubbelzijdige slag
DSD
Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Zeer compacte dikte en hoge buigstijfheid. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
28
35
43
63
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale belasting meer dan 25 000 N/paar. Slag tot 1758 mm.
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?