Linear Components
Telescopic Rails
Super prodloužení
Kalené závodní cesty

DSE

Pevný kuličkový pojezd s hyper-prodloužením až do 3 metrů zdvihu
Dostupné velikosti
28 35 43 63

Globální data

  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened bearing raceways
  • Slide without play throughout the entire stroke
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s life span
  • Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid “S” profile
    It is essential to provide end stops outside the slide
  • Excellent quality of movement even under load
    The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values

Hlavní doporučení

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Pro tento pojezd oddělte zdroj pro levou a pravou stranu

životní prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +50°C

You need some help with a 3D file?