DSD
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
Dostupné velikosti
28
35
43
63
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?