Linear Components
Telescopic Rails
Úplné rozšíření
Uzamykací systém

DSB

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
Dostupné velikosti
28 35 43

Hlavní doporučení

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu

životní prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C

You need some help with a 3D file?