DE-S
Odolný a kompaktní, co do výšky, kuličkový pojezd s plným prodloužením. Tvrzené drážky
Dostupné velikosti
28
35
43
Globální data
- Clearance-free steel slide over the entire stroke
- Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
- Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
- Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
- The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Možnost uchycení na plochém povrchu (osová/párová nosná kapacita)
U těžších nákladů doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C. Pro verzi DE…S: -20 až +50°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?